Lagerabdeckungen, Dichtungen Serie L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSN226 L
TSN508 L
TSN515 L
TSN518 L
TSN519 L
TSN520 L
TSN526 L
TSN528 L
TSN532 L
TSN607 L
TSN610 L
TSN613 L
TSN615 L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

73.25 €

1 17 Arbeitstage -142.7175.1123.016

15.43 €

1 12 Arbeitstage 73165724605733458.15.012.5

19.80 €

1 12 Arbeitstage 73165724606346393.69.015

27.22 €

1 12 Arbeitstage 731657246052880109.111.015

34.30 €

1 12 Arbeitstage 731657246065885138.621.016

39.52 €

1 12 Arbeitstage 731657246050490145.123.016

45.78 €

1 17 Arbeitstage 7316574564453115175.1187.016

49.98 €

1 12 Arbeitstage 7316574564835125185.1233.016

58.68 €

1 17 Arbeitstage 7316574564859140210.1328.017

13.37 €

1 17 Arbeitstage 73165746477293058.62712

14.33 €

1 17 Arbeitstage 73165742699904579.662.012

18.48 €

1 12 Arbeitstage 731657451014660100.260.012

20.80 €

1 12 Arbeitstage 731657451016065110.286.010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -40 bis + 100 °C. Ausführung Four-lip seal

Technischer Support