Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7311 BECCM
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Anordnung | Standard version | Käfig | Brass cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Kontaktwinkel | 40 degrees | EAN | 7316577150677 |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. | Gewicht(g) | 1494.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 7311 BECCM, BECCM Serie / einreihig / CN / P5 / Kontaktwinkel 40°, die Teilenummer ist 7311 BECCM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7311 BECCM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften