Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSN515 LA
EAN | 7316574269969 | Innendurchmesser(mm) | 61.91 | Außendurchmesser(mm) | 94.7 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -40 bis + 100 °C. | Ausführung | Four-lip seal | Gewicht(g) | 37.0 |
Breite(mm) | 12 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lagerabdeckungen, Dichtungen Serie LA, die Teilenummer ist TSN515 LA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSN515 LA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften