Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7316 BEGAM
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Anordnung | Bearing pair with light preload in O- and X-arrangement | Käfig | Brass cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Kontaktwinkel | 40 degrees | EAN | 7316577150998 |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. | Gewicht(g) | 4032.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / BEGAM Serie / einreihig, die Teilenummer ist 7316 BEGAM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7316 BEGAM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften