Führungswagen für Profilschienen / BMW 15, 20, 25 / vierreihig / Präzisionsklasse G3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BMW15 KG3V1
BMW20 KG3V1
BMW25 KG3V1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Serie Gewicht
(g)

49.48 €

1 4 Arbeitstage 15 series200.0

49.02 €

1 4 Arbeitstage 20 series300.0

57.28 €

1 4 Arbeitstage 25 series300.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wälzkörper Kugel Kugelkette Without ball chain Kugel- / Rollenreihen Four-row
Hersteller Schneeberger Material Steel. plastic Temperaturbereich -40 bis + 80 °C.

Technischer Support