Schrägkugellager / BEGBP Serie / einreihig / Kunststoffkäfig

Schrägkugellager / BEGBP Serie / einreihig / Kunststoffkäfig
Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Schrägkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7310 BEGBP

Teilenummer
7310 BEGBP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

111.22 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Anordnung Standard version Käfig Polyamide cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 40 degrees EAN 7316577150653
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 1038.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / BEGBP Serie / einreihig / Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 7310 BEGBP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7310 BEGBP.

Technischer Support