Gehäusedichtungen Serie C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSN507 C

Teilenummer
TSN507 C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.58 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316570809732 Innendurchmesser(mm) 30 Außendurchmesser(mm) 52
Temperaturbereich -40 bis + 100 °C. Ausführung Felt seal Gewicht(g) 32.0
Breite(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäusedichtungen Serie C, die Teilenummer ist TSN507 C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSN507 C.

Technischer Support