Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Anordnung | Standard version | Käfig | Brass cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Kontaktwinkel | 40 degrees | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 200 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften