Schrägkugellager / 7411 BGM, BGM Serie / einreihig

Schrägkugellager / 7411 BGM, BGM Serie / einreihig
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Schrägkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7411 BGM

Teilenummer
7411 BGM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

839.52 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Anordnung Standard version Käfig Brass cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 40 degrees Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 150 °C. Gewicht(g) 2569.0

Technischer Support