Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
51100 |
51102 |
51104 |
51105 |
51106 |
51112 |
51115 |
51116 |
51118 |
51120 |
51122 |
51124 |
51201 |
51203 |
51207 |
51211 |
51216 |
51217 |
51218 |
51305 |
52204 |
53311 |
BA5 |
BA8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Winkeleinstellung | EAN | Betriebsrichtung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316577006493 | Einseitig Richtung Lager | 20.0 | ||
12.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316577058409 | Einseitig Richtung Lager | 25.0 | ||
12.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316577058652 | Einseitig Richtung Lager | 40.0 | ||
14.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316577058645 | Einseitig Richtung Lager | 57.0 | ||
15.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316577058638 | Einseitig Richtung Lager | 65.0 | ||
33.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316576677489 | Einseitig Richtung Lager | 293.0 | ||
45.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316576677601 | Einseitig Richtung Lager | 400.0 | ||
51.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316576677687 | Einseitig Richtung Lager | 401.0 | ||
67.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316576677809 | Einseitig Richtung Lager | 642.0 | ||
116.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316577006554 | Einseitig Richtung Lager | 987.0 | ||
118.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316577006578 | Einseitig Richtung Lager | 1051.0 | ||
167.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 155 | - | Non-angle adjustable | 7316577006585 | Einseitig Richtung Lager | 1160.0 | ||
17.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316577006769 | Einseitig Richtung Lager | 33.0 | ||
18.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316577058546 | Einseitig Richtung Lager | 51.0 | ||
29.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316577058508 | Einseitig Richtung Lager | 208.0 | ||
56.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316577058485 | Einseitig Richtung Lager | 579.0 | ||
102.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316577006806 | Einseitig Richtung Lager | 874.0 | ||
113.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316576677892 | Einseitig Richtung Lager | 1208.0 | ||
148.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316577006820 | Einseitig Richtung Lager | 1600.0 | ||
29.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316577006875 | Einseitig Richtung Lager | 163.0 | ||
55.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316577007100 | Lager in doppelter Richtung | 150.0 | ||
216.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 39.3 | Angle adjustable (in conjunction with washer(s)) | 7316577007438 | Einseitig Richtung Lager | 1410.0 | ||
29.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316570334296 | Einseitig Richtung Lager | 3.0 | ||
33.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Non-angle adjustable | 7316570433036 | Einseitig Richtung Lager | 10.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Produktauswahl | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Winkeleinstellung
EAN
Betriebsrichtung
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften