Axial-Rillenkugellager / M Serie (Teilenummern)

Axial-Rillenkugellager / M Serie
Konfigurierbar in [Breite] 65 mm


Die Auswahl der Axial-Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die feste Breite beträgt hier 65 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51130 M
51415 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
EAN Gewicht
(g)

389.45 €

1 4 Arbeitstage -73165720516582150.0

850.57 €

1 4 Arbeitstage 6573165720520826760.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Winkeleinstellung Non-angle adjustable Käfig Brass cage Betriebsrichtung Einseitig Richtung Lager
Produktauswahl Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support