Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Winkeleinstellung | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | EAN | Fixierung | Innenring | Betriebsrichtung | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 6 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576676635 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 85.0 | ||
14.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 6 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576676659 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 125.0 | ||
9.84 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316577016041 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 26.0 | ||
127.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576680007 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 1280.0 | ||
80.49 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 6 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576680243 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 50.0 | ||
151.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576680502 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 1500.0 | ||
214.89 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Non-angle adjustable | - | Sheet steel cage | - | - | 7316577006608 | - | - | Einseitig Richtung Lager | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 1730.0 | ||
180.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Non-angle adjustable | - | Sheet steel cage | - | - | 7316577006837 | - | - | Einseitig Richtung Lager | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 2140.0 | ||
522.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 46 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Non-angle adjustable | - | Sheet steel cage | - | - | 7316577612113 | - | - | Einseitig Richtung Lager | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 4238.0 | ||
55.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Non-angle adjustable | - | Sheet steel cage | - | - | 7316577058966 | - | - | Einseitig Richtung Lager | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 690.0 | ||
438.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Non-angle adjustable | - | Sheet steel cage | - | - | 7316577006974 | - | - | Einseitig Richtung Lager | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 5110.0 | ||
84.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Non-angle adjustable | - | Sheet steel cage | - | - | 7316576677984 | - | - | Einseitig Richtung Lager | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 790.0 | ||
128.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Non-angle adjustable | - | Sheet steel cage | - | - | 7316576678035 | - | - | Einseitig Richtung Lager | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 1470.0 | ||
501.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 68 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Non-angle adjustable | - | Sheet steel cage | - | - | 7316572417669 | - | - | Einseitig Richtung Lager | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 7210.0 | ||
1,083.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 81 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Non-angle adjustable | - | Sheet steel cage | - | - | 7316570179804 | - | - | Lager in doppelter Richtung | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 7900.0 | ||
332.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 64 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Non-angle adjustable | - | Sheet steel cage | - | - | 7316577121332 | - | - | Lager in doppelter Richtung | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 2494.0 | ||
188.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 38.3 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Angle adjustable (in conjunction with washer(s)) | - | Sheet steel cage | - | - | 7316577007445 | - | - | Einseitig Richtung Lager | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 1362.0 | ||
297.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 44.2 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Angle adjustable (in conjunction with washer(s)) | - | Sheet steel cage | - | - | 7316577007452 | - | - | Einseitig Richtung Lager | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 2083.0 | ||
522.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 155 | 54.6 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Angle adjustable (in conjunction with washer(s)) | - | Sheet steel cage | - | - | 7316577007483 | - | - | Einseitig Richtung Lager | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 3870.0 | ||
148.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 47.2 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Angle adjustable (in conjunction with washer(s)) | - | Sheet steel cage | - | - | 7316576678226 | - | - | Lager in doppelter Richtung | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 669.0 | ||
209.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Angle adjustable (in conjunction with washer(s)) | - | Sheet steel cage | - | - | 7316577121486 | - | - | Lager in doppelter Richtung | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 1280.0 | ||
272.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576621321 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 3402.0 | ||
98.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 6 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576641855 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 154.0 | ||
664.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316571440279 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 2290.0 | ||
8.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 3.5 | Stahl | Stahl | Klasse 5 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316577121608 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 2.0 | ||
8.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316577121622 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 4.0 | ||
10.51 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316577121820 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 4.0 | ||
8.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316577121837 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 4.0 | ||
16.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316570621860 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 132.0 | ||
31.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 30.5 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | Cylindrical bore | - | - | - | 7316570848502 | No additional mounting option | Widened inner ring on both sides | - | Spherical | - | Contact seals on both sides | -20 bis + 120 °C. | 381.0 | ||
80.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | Cylindrical bore | - | - | - | 7316570338416 | No additional mounting option | Widened inner ring on both sides | - | Spherical | - | Contact seals on both sides | -20 bis + 120 °C. | 627.0 | ||
3.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 41.2 | 52.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7316571100913 | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63.7 | 80.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7316570468908 | - | - | - | - | - | - | - | 33.0 | ||
67.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 28.575 | 71.438 | 20.638 | Stahl | Stahl | Klasse 6 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316577017949 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 376.0 | ||
18.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316570038088 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 16.0 | ||
36.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316570824469 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 59.0 | ||
12.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9 | 2.5 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316570512069 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 1.0 | ||
13.31 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 22.1 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | Cylindrical bore | - | - | - | 7316571164793 | Threaded pins | Widened inner ring on one side | - | Spherical | - | Contact seals on both sides | -20 bis + 120 °C. | 82.0 | ||
18.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | Cylindrical bore | - | - | - | 7316570076837 | Threaded pins | Widened inner ring on one side | - | Spherical | - | Contact seals on both sides | -20 bis + 120 °C. | 259.0 | ||
38.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 34.925 | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | Cylindrical bore | - | - | - | 7316576617089 | Eccentric locking collar | Widened inner ring on one side | - | Spherical | - | Contact seals on both sides | -20 bis + 120 °C. | 470.0 | ||
38.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 36.512 | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | Cylindrical bore | - | - | - | 7316576617102 | Eccentric locking collar | Widened inner ring on one side | - | Spherical | - | Contact seals on both sides | -20 bis + 120 °C. | 427.0 | ||
46.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 38.1 | - | 43.7 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | Cylindrical bore | - | - | - | 7316576617140 | Eccentric locking collar | Widened inner ring on one side | - | Spherical | - | Contact seals on both sides | -20 bis + 120 °C. | 625.0 | ||
43.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 43.7 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | Cylindrical bore | - | - | - | 7316571521169 | Eccentric locking collar | Widened inner ring on one side | - | Spherical | - | Contact seals on both sides | -20 bis + 120 °C. | 663.0 | ||
72.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50.8 | - | 48.4 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | Cylindrical bore | - | - | - | - | Eccentric locking collar | Widened inner ring on one side | - | Spherical | - | Contact seals on both sides | -20 bis + 120 °C. | 1148.0 | ||
78.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | 53.1 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | Cylindrical bore | - | - | - | 7316571022925 | Eccentric locking collar | Widened inner ring on one side | - | Spherical | - | Contact seals on both sides | -20 bis + 120 °C. | 1310.0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
Anzahl der Kugelreihen
Winkeleinstellung
Bohrung
Käfig
Spielraum
Stromisolierung
EAN
Fixierung
Innenring
Betriebsrichtung
Äußerer Ring
Produktauswahl
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften