Rillenkugellager / 2F/VA201 Serie / einreihig

Rillenkugellager / 2F/VA201 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Breite] 34.1 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Breite liegt bei 34.1 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YAR205 -2F/VA201
YAR206 -2F/VA201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
Gewicht
(g)

83.33 €

1 4 Arbeitstage 34.1190.0

110.93 €

1 4 Arbeitstage -298.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Fixierung Threaded pins Innenring Widened inner ring on both sides
Äußerer Ring Spherical Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support