Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YAR207-2F/VA228 |
YAR209 -2F/VA228 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.512 | 42.9 | 445.0 | ||
216.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 657.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Fixierung | Threaded pins | Innenring | Widened inner ring on both sides |
Äußerer Ring | Spherical | Dichtung | Doppelseitige Gleitdichtung mit Fliehkraftscheibe | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften