Rillenkugellager / 2RS1 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / P5

Rillenkugellager / 2RS1 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / P5
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 31.75 mm / [Außendurchmesser] 69.85 - 76 mm / [Breite] 17.463 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt 31.75 mm. Der Außendurchmesser ist konfigurierbar und liegt 69.85 und 76 mm. Die Breite liegt bei 17.463 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62/28 -2RS1
1726203 -2RS1
1726205 -2RS1
1726206 -2RS1
1726208 -2RS1
1726209 -2RS1
1726212 -2RS1
1726305 -2RS1
6009 -2RS1
6016 -2RS1
6017 -2RS1
6028 -2RS1
6030 -2RS1
61809 -2RS1
61810 -2RS1
61817 -2RS1
61903 -2RS1
61904 -2RS1
62209 -2RS1
62212 -2RS1
62306 -2RS1
62307 -2RS1
62311 -2RS1
628/6 -2RS1
628/8 -2RS1
6317 -2RS1
RLS10 -2RS1
W6001 -2RS1
W6007 -2RS1
W6009 -2RS1
W609 -2RS1
W61900 -2RS1
W61902 -2RS1
W61906-2RS1
W619/8-2RS1
W6205 -2RS1
W6208-2RS1
W623 -2RS1
W626-2RS1
W6304 -2RS1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Präzision (JIS) Anzahl der Kugelreihen Käfig Spielraum Stromisolierung EAN Fixierung Innenring Äußerer Ring Gewicht
(g)

37.93 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 6EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316577098375--Without flange/groove177.0

12.35 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0----7316576620195No additional mounting optionNo widened inner ringSpherical62.0

15.38 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0----7316576621826No additional mounting optionNo widened inner ringSpherical119.0

18.83 €

1 12 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0----7316576620201No additional mounting optionNo widened inner ringSpherical188.0

29.58 €

1 12 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0----7316576625053No additional mounting optionNo widened inner ringSpherical346.0

33.90 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0----7316577299031No additional mounting optionNo widened inner ringSpherical396.0

49.92 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0----7316570435030No additional mounting optionNo widened inner ringSpherical749.0

25.95 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0----7316570380316No additional mounting optionNo widened inner ringSpherical215.0

15.60 €

1 7 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 6EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316570178098--Without flange/groove244.0

58.03 €

1 12 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316576623400--Without flange/groove876.0

67.40 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316577297303--Without flange/groove924.0

290.47 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316577067524--Without flange/groove3450.0

416.63 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316570868241--Without flange/groove4262.0

43.42 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 6EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316570854107--Without flange/groove36.0

49.37 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 6EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316577611574--Without flange/groove51.0

109.87 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 6EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316577100474--Without flange/groove272.0

14.53 €

1 12 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 5EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316570766851--Without flange/groove17.0

17.37 €

1 12 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 5EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316577121950--Without flange/groove37.0

52.87 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 6EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316577080516--Without flange/groove505.0

100.12 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 6EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316577742483--Without flange/groove995.0

42.55 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 6EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316577080592--Without flange/groove492.0

66.70 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 6EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316577080608--Without flange/groove687.0

258.47 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316577298638--Without flange/groove1994.0

9.97 €

1 17 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 5EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316571593913--Without flange/groove2.0

10.58 €

1 12 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 5EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316570976151--Without flange/groove5.0

138.90 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316577117120--Without flange/groove4285.0

76.75 €

1 17 Arbeitstage 31.7569.8517.463StahlStahlKlasse 6EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316577017758--Without flange/groove294.0

16.55 €

1 7 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 5EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316571077789--Without flange/groove19.0

88.78 €

1 17 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 6EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316570173505--Without flange/groove141.0

185.33 €

1 17 Arbeitstage -76-Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 6EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316571649757--Without flange/groove233.0

22.70 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 5EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316572559413--Without flange/groove14.0

29.22 €

1 17 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 5EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316572207970--Without flange/groove9.0

36.47 €

1 12 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 5EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316570400564--Without flange/groove15.0

83.88 €

1 17 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 5EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316572541371--Without flange/groove48.0

18.17 €

1 17 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 5EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316570816457--Without flange/groove7.0

38.67 €

1 12 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 5EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316570369465--Without flange/groove130.0

135.82 €

1 17 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 6EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316570231380--Without flange/groove375.0

16.77 €

1 17 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 5EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316572541128--Without flange/groove20.0

19.98 €

1 12 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 5EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316570883251--Without flange/groove8.0

72.82 €

1 17 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 5EinreihigSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulation7316570948912--Without flange/groove135.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung Cylindrical bore Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support