Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6009 -2RS1C3 |
6013 -2RS1C3 |
6016 -2RS1C3 |
6017 -2RS1C3 |
6024-2RS1C3 |
6028 -2RS1C3 |
6209 -2RS1C3 |
62205 -2RS1C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.99 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316570945720 | 244.0 | ||
29.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316576680830 | 441.0 | ||
52.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316570243673 | 876.0 | ||
60.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316576618161 | 924.0 | ||
154.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316574800803 | 2110.0 | ||
302.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316570538687 | 3450.0 | ||
17.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316576681158 | 418.0 | ||
18.31 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316571013824 | 154.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Contact seals on both sides |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften