Rillenkugellager / 2RS1C3HGJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 2RS1C3HGJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61904 -2RS1C3HGJN

Teilenummer
61904 -2RS1C3HGJN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.30 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
EAN 7316571591254 Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.
Gewicht(g) 37.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RS1C3HGJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3, die Teilenummer ist 61904 -2RS1C3HGJN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61904 -2RS1C3HGJN.

Technischer Support