Rillenkugellager / 2RS1C3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / P6

Rillenkugellager / 2RS1C3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / P6
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6206-2RS1C3WT
6207 -2RS1C3WT
6209 -2RS1C3WT
6210 -2RS1C3WT
6306 -2RS1C3WT
6308 -2RS1C3WT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

24.28 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316571333571208.0

32.35 €

1 17 Arbeitstage -7316571295008290.0

51.80 €

1 17 Arbeitstage -7316571753584418.0

56.91 €

1 4 Arbeitstage -7316571654638459.0

34.55 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316571355535366.0

65.77 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316571358253630.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Contact seals on both sides
Temperaturbereich -40 bis + 160 °C.

Technischer Support