Rillenkugellager / 2RS1C4GJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1

Rillenkugellager / 2RS1C4GJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

62212 -2RS1C4GJN

Teilenummer
62212 -2RS1C4GJN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

158.17 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Strongly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571530529
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 1024.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RS1C4GJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1, die Teilenummer ist 62212 -2RS1C4GJN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 62212 -2RS1C4GJN.

Technischer Support