Rillenkugellager / 6206 -2RS1NR, 2RS1NR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Aussenring

Rillenkugellager / 6206 -2RS1NR, 2RS1NR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Aussenring
Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6206 -2RS1NR

Teilenummer
6206 -2RS1NR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.63 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571403137
Äußerer Ring Ringnut mit Sicherungsring am Außenring Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 205.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6206 -2RS1NR, 2RS1NR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Aussenring, die Teilenummer ist 6206 -2RS1NR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6206 -2RS1NR.

Technischer Support