Rillenkugellager / 2RS2LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS2

Rillenkugellager / 2RS2LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS2
Bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten gibt es in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6201-2RS2LHT23

Teilenummer
6201-2RS2LHT23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.33 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
EAN 7316570693256 Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -40 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 38.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RS2LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS2, die Teilenummer ist 6201-2RS2LHT23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6201-2RS2LHT23.

Technischer Support