Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6203 -2RSHC3WT
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | EAN | 7316571856155 | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Contact seals on both sides | Temperaturbereich | -40 bis + 160 °C. | Gewicht(g) | 65.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSHC3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / C3, die Teilenummer ist 6203 -2RSHC3WT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6203 -2RSHC3WT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften