Rillenkugellager / 6001 -2RSL, 2RSL Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / P5 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 6001 -2RSL, 2RSL Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / P5
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6001 -2RSL

Teilenummer
6001 -2RSL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.53 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571816647
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Non-contact seal on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 20.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6001 -2RSL, 2RSL Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / P5, die Teilenummer ist 6001 -2RSL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6001 -2RSL.

Technischer Support