Rillenkugellager / 2RSLTN9C3VT162 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3

Rillenkugellager / 2RSLTN9C3VT162 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3
Bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6005 -2RSLTN9C3VT162
6202 -2RSLTN9C3VT162
6203 -2RSLTN9C3VT162
6204-2RSLTN9C3VT162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

12.65 €

1 12 Arbeitstage 731657182414780.0

8.82 €

1 17 Arbeitstage 731657182480244.0

10.30 €

1 12 Arbeitstage 731657186954464.0

16.87 €

1 12 Arbeitstage 7316571824628103.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamide cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Non-contact seal on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support