Rillenkugellager / 61805 -2RZ, 2RZ Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ

Rillenkugellager / 61805 -2RZ, 2RZ Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61805 -2RZ

Teilenummer
61805 -2RZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.23 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316570530568
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Non-contact seal on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 21.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 61805 -2RZ, 2RZ Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ, die Teilenummer ist 61805 -2RZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61805 -2RZ.

Technischer Support