Rillenkugellager / 6008-2RZTN9HC5C3WT, 2RZTN9HC5C3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ / C3 / P0

Rillenkugellager / 6008-2RZTN9HC5C3WT, 2RZTN9HC5C3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ / C3 / P0
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6008-2RZTN9HC5C3WT

Teilenummer
6008-2RZTN9HC5C3WT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

189.08 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamide cage
Spielraum Slightly increased radial clearance EAN 7316571456720 Dichtung Non-contact seal on both sides
Temperaturbereich -40 bis + 160 °C. Gewicht(g) 180.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6008-2RZTN9HC5C3WT, 2RZTN9HC5C3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ / C3 / P0, die Teilenummer ist 6008-2RZTN9HC5C3WT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6008-2RZTN9HC5C3WT.

Technischer Support