Schrägkugellager / A Serie / einreihig / Kontaktwinkel 30° (Teilenummern)

Schrägkugellager / A Serie / einreihig / Kontaktwinkel 30°
Konfigurierbar in [Breite] 41.3 - 63.5 mm


Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie können in der Breite zwischen 41.3 und 63.5 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3214 A
3215 A
3308 A
3309 A
3318 A
5411 A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

167.63 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 673165702536651833.0

196.05 €

1 4 Arbeitstage 41.3Klasse 673165703727241969.0

99.10 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 67316571185545981.0

115.17 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 673165704624251300.0

820.37 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 673165702446328544.0

1,192.40 €

1 4 Arbeitstage 63.5Klasse 073165766495304650.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Zweireihig
Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Kontaktwinkel 30 degrees Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support