Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3212 A2RS1MT33
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Anordnung | Standard version | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Kontaktwinkel | 30 degrees | Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 1279.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / A2RS1MT33 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Kontaktwinkel 30°, die Teilenummer ist 3212 A2RS1MT33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212 A2RS1MT33.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften