Schrägkugellager / A2RSTNC3MT3 Serie / einreihig / C3 / Kontaktwinkel 30° (Teilenummern)

Schrägkugellager / A2RSTNC3MT3 Serie / einreihig / C3 / Kontaktwinkel 30°
Bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3304 A2RSTNC3MT3

Teilenummer
3304 A2RSTNC3MT3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.69 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Anordnung Standard version Käfig Polyamide cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Kontaktwinkel 30 degrees EAN 7316570121292
Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 220.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / A2RSTNC3MT3 Serie / einreihig / C3 / Kontaktwinkel 30°, die Teilenummer ist 3304 A2RSTNC3MT3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3304 A2RSTNC3MT3.

Technischer Support