Schrägkugellager / A2RSTNMT33 Serie / einreihig / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / A2RSTNMT33 Serie / einreihig / Kontaktwinkel 30°
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Schrägkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3205 A2RSTNMT33
3304 A2RSTNMT33
3307 A2RSTNMT33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

46.38 €

1 12 Arbeitstage 7316570684759178.0

62.07 €

1 17 Arbeitstage 7316570786248221.0

81.62 €

1 4 Arbeitstage 7316570924732729.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Anordnung Standard version Käfig Polyamide cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 30 degrees Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support