Schrägkugellager / A2Z Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Schrägkugellager / A2Z Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12.7 mm / [Außendurchmesser] 28.575 mm / [Breite] 7.938 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Der Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt bei 12.7 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 28.575 mm. Die feste Breite beträgt hier 7.938 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3205 A2Z
3207 A2Z
3210 A2Z
3306 A2Z
3310 A2Z
394980 A2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Präzision (JIS) Anzahl der Kugelreihen Anordnung Bohrung Kontaktwinkel Stromisolierung EAN Äußerer Ring Gewicht
(g)

54.65 €

1 4 Arbeitstage ---Klasse 6ZweireihigStandard version-30 degrees---181.0

73.30 €

1 4 Arbeitstage ---Klasse 6ZweireihigStandard version-30 degrees-7316573931065-456.0

109.86 €

1 4 Arbeitstage ---Klasse 6ZweireihigStandard version-30 degrees-7316573930662-680.0

91.03 €

1 4 Arbeitstage ---Klasse 6ZweireihigStandard version-30 degrees-7316573932291-563.0

190.29 €

1 4 Arbeitstage ---Klasse 6ZweireihigStandard version-30 degrees-7316573932185-1711.0

-

1 auf Anfrage 12.728.5757.938Klasse 5Einreihig-Cylindrical bore-No current insulation7316570064735Without flange/groove23.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Dichtung Cover on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support