Schrägkugellager / A2ZC3MT33 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3 / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / A2ZC3MT33 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3 / Kontaktwinkel 30°
Bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Schrägkugellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3206 A2ZC3MT33
3210 A2ZC3MT33
3306 A2ZC3MT33
3307 A2ZC3MT33
3309 A2ZC3MT33
3310 A2ZC3MT33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

85.77 €

1 17 Arbeitstage 7316571821221297.0

138.35 €

1 4 Arbeitstage 7316571821832680.0

100.00 €

1 17 Arbeitstage 7316571821924544.0

115.23 €

1 17 Arbeitstage 7316571821931744.0

154.30 €

1 4 Arbeitstage 73165714961221420.0

199.80 €

1 4 Arbeitstage 73165714961391711.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Kontaktwinkel 30 degrees Dichtung Cover on both sides
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support