Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3205 AC3 |
3215 AC3 |
3306 AC3 |
3312 AC3 |
3316 AC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316571185446 | 180.0 | ||
203.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 41.3 | 7316570924206 | 1969.0 | ||
82.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316571185552 | 544.0 | ||
197.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 7316570591552 | 2930.0 | ||
511.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68.3 | 7316570438260 | 6790.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Anordnung | Standard version | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Kontaktwinkel | 30 degrees | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften