Axial-Zylinderrollenkränze / K81230 M, Serie M / einreihig (Teilenummern)

Axial-Zylinderrollenkränze / K81230 M, Serie M / einreihig
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Axial-Zylinderrollenlager von ZEN berücksichtigt werden. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Axial-Zylinderrollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Weitere Arten und Dimensionen finden Sie in der Kategorie [Axial-Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K81230 M

Teilenummer
K81230 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

130.40 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Winkeleinstellung Nicht Winkel verstellbar Käfig Polyamid Betriebsrichtung Einseitig Richtung Lager
Produktauswahl Axial - Zylinderrollenkranz nur Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 2814.0

Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Zylinderrollenkränze / K81230 M, Serie M / einreihig, die Teilenummer ist K81230 M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K81230 M.

Technischer Support