Schrägkugellager / ACD/P4A Serie / einreihig / P4A / Kontaktwinkel 25°

Schrägkugellager / ACD/P4A Serie / einreihig / P4A / Kontaktwinkel 25°
Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
71914 ACD/P4A
7205 ACD/P4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

300.93 €

1 4 Arbeitstage 7316570544398328.0

221.07 €

1 4 Arbeitstage 7316570261714126.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 4
Anordnung Single universal bearing Käfig Polyamide cage Kontaktwinkel 25 degrees
Vorladen Light preload Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 100 °C.

Technischer Support