Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K81108 TN |
K81110 TN |
K81113 TN |
K81114 TN |
K81115 TN |
K81118 TN |
K81120 TN |
K81128 TN |
K81207 TN |
K81210 TN |
K81211 TN |
K81212 TN |
K81213 TN |
K81214 TN |
K81220 TN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Käfig | Innendurchmesser (mm) | Betriebsrichtung | Außendurchmesser (mm) | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | - | Einseitig Richtung Lager | - | -20 bis + 120 °C. | 40.0 | ||
5.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | - | Einseitig Richtung Lager | - | -20 bis + 120 °C. | 52.0 | ||
9.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | - | Einseitig Richtung Lager | - | -20 bis + 120 °C. | 102.0 | ||
11.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 70 | einseitig wirksam | 95 | -20 bis +120 Grad | 107.0 | ||
12.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | - | Einseitig Richtung Lager | - | -20 bis + 120 °C. | 115.0 | ||
19.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | - | Einseitig Richtung Lager | - | -20 bis + 120 °C. | 147.0 | ||
25.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | - | Einseitig Richtung Lager | - | -20 bis + 120 °C. | 245.0 | ||
50.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | - | Einseitig Richtung Lager | - | -20 bis + 120 °C. | 398.0 | ||
6.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | - | Einseitig Richtung Lager | - | -20 bis + 120 °C. | 52.0 | ||
12.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | - | Einseitig Richtung Lager | - | -20 bis + 120 °C. | 97.0 | ||
14.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | - | Einseitig Richtung Lager | - | -20 bis + 120 °C. | 154.0 | ||
16.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | - | Einseitig Richtung Lager | - | -20 bis + 120 °C. | 176.0 | ||
20.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | - | Einseitig Richtung Lager | - | -20 bis + 120 °C. | 187.0 | ||
21.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | - | Einseitig Richtung Lager | - | -20 bis + 120 °C. | 203.0 | ||
59.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | - | Einseitig Richtung Lager | - | -20 bis + 120 °C. | 600.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Winkeleinstellung | Nicht Winkel verstellbar | Produktauswahl | Axial - Zylinderrollenkranz nur |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Käfig
Innendurchmesser(mm)
Betriebsrichtung
Außendurchmesser(mm)
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften