Schrägkugellager / ACDGA/P4A Serie / einreihig / P4A / Kontaktwinkel 25°

Schrägkugellager / ACDGA/P4A Serie / einreihig / P4A / Kontaktwinkel 25°
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Schrägkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7002 ACDGA/P4A
7005 ACDGA/P4A
7024 ACDGA/P4A
7030 ACDGA/P4A
708 ACDGA/P4A
71903 ACDGA/P4A
71908 ACDGA/P4A
71912 ACDGA/P4A
71917 ACDGA/P4A
71940 ACDGA/P4A
7200 ACDGA/P4A
7214 ACDGA/P4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

139.40 €

1 17 Arbeitstage -30.0

134.11 €

1 17 Arbeitstage 731657060660778.0

805.24 €

1 4 Arbeitstage 73165703079242090.0

1,225.83 €

1 4 Arbeitstage 73165704494644090.0002

160.11 €

1 17 Arbeitstage 731657085225712.0

145.22 €

1 17 Arbeitstage 731657078037617.0

188.20 €

1 17 Arbeitstage 731657072631211.0

269.27 €

1 17 Arbeitstage 7316570347029187.0

455.16 €

1 4 Arbeitstage 7316570991147522.0

2,045.27 €

1 4 Arbeitstage -6040.0

197.58 €

1 4 Arbeitstage 731657046430630.0

435.75 €

1 4 Arbeitstage 73165700653671070.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 4
Anordnung Single universal bearing Käfig Polyamide cage Kontaktwinkel 25 degrees
Vorladen Light preload Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 100 °C.

Technischer Support