Schrägkugellager / ACDGB/P4A Serie / einreihig / P4A / Kontaktwinkel 25°

Schrägkugellager / ACDGB/P4A Serie / einreihig / P4A / Kontaktwinkel 25°
Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7018 ACDGB/P4A
71913 ACDGB/P4A
7206 ACDGB/P4A
7211 ACDGB/P4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

581.92 €

1 4 Arbeitstage 73165706191951205.0

328.82 €

1 4 Arbeitstage 7316571053615202.0

252.62 €

1 17 Arbeitstage 7316570733280194.0

336.50 €

1 4 Arbeitstage 7316570091236603.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 4
Anordnung Single universal bearing Käfig Polyamide cage Kontaktwinkel 25 degrees
Vorladen Medium preload Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 100 °C.

Technischer Support