Zylinderrollenlager / NNF5018 PPV2NR, PPV2NR Serie / zweireihig / CN / P0

Zylinderrollenlager / NNF5018 PPV2NR, PPV2NR Serie / zweireihig / CN / P0
Zu beachten sind bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Zylinderrollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NNF5018 PPV2NR

Teilenummer
NNF5018 PPV2NR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

249.80 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen 2-fach Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Keiner. volles Komplementlager Abstand Normale lichte Höhe Isolation Keine Isolation
Design Festes Lager Äußerer Ring 2 Rillen mit Sicherungsring am Außenring Produktauswahl Mit zwei lose umschlossenen Sicherungsringen
Temperaturbereich -20 bis + 80 °C. Gewicht(g) 3710.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / NNF5018 PPV2NR, PPV2NR Serie / zweireihig / CN / P0, die Teilenummer ist NNF5018 PPV2NR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NNF5018 PPV2NR.

Technischer Support