Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3205 ATN9C3 |
3303 ATN9C3 |
4305 ATN9C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anordnung | Bohrung | Kontaktwinkel | Stromisolierung | EAN | Äußerer Ring | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | Standard version | - | 30 degrees | - | 7316577040626 | - | 173.0 | ||
47.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | Standard version | - | 30 degrees | - | 7316577060341 | - | 176.0 | ||
46.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Cylindrical bore | - | No current insulation | 7316571673028 | Without flange/groove | 340.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Käfig | Polyamide cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anordnung
Bohrung
Kontaktwinkel
Stromisolierung
EAN
Äußerer Ring
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften