Hülsenrollenlager mit geschlossenem Ende (Teilenummern)

Hülsenrollenlager mit geschlossenem Ende
Bei der Auswahl der Hülsen-Rollenlager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Hülsen-Rollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Hülsen-Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BK0709

Teilenummer
BK0709
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.18 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Stahl Form des Loches Ohne Schmiernut
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 140 °C. Gewicht(g) 3.0

Sie befinden sich auf der Seite für Hülsenrollenlager mit geschlossenem Ende, die Teilenummer ist BK0709.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK0709.

Technischer Support