Schrägkugellager / BCBM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°

Schrägkugellager / BCBM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°
Zu beachten sind bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Schrägkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7232 BCBM
7328 BCBM
7410 BCBM
7411 BCBM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Temperaturbereich Gewicht
(g)

1,586.75 €

1 4 Arbeitstage 7316576650369-20 bis + 200 °C.13570.0

1,914.63 €

1 4 Arbeitstage 7316577746047-20 bis + 200 °C.21291.0

467.13 €

1 17 Arbeitstage 7316576651328-20 bis + 150 °C.2123.0

839.52 €

1 4 Arbeitstage 7316571267142-20 bis + 150 °C.2660.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Anordnung Lagerpaar mit einem geringen lichte Höhe in O- und X-Arrangem Käfig Brass cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 40 degrees Dichtung Keiner. Lager öffnen

Technischer Support