Schrägkugellager / BE2RZP Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ / Kontaktwinkel 40°

Schrägkugellager / BE2RZP Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ / Kontaktwinkel 40°
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7207 BE2RZP
7208 BE2RZP
7305 BE2RZP
7308 BE2RZP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

49.63 €

1 17 Arbeitstage 7316577268877270.0

57.40 €

1 17 Arbeitstage 7316577268884359.0

36.03 €

1 4 Arbeitstage 7316575924430230.0

74.52 €

1 17 Arbeitstage 7316575924478621.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Anordnung Standard version Käfig Polyamide cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 40 degrees Dichtung Non-contact seal on both sides
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support