Rollenkupplungen mit gezogenem Topf

Rollenkupplungen mit gezogenem Topf
Die Auswahl der Hülsenfreiläufe von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Hülsenfreiläufe mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Weitere Arten und Dimensionen gibt es in der Kategorie [Hülsenfreiläufe](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HFL0615
HFL0822
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

4.25 €

1 4 Arbeitstage 4.0

4.83 €

1 4 Arbeitstage 5.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Rolle mit Lagerung Äußerer Ring Ohne Rändelung am Außenring Druckfedern Stahl
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -10 bis + 70 °C.

Technischer Support