Bearbeitete Nadellager (Teilenummern)

Bearbeitete Nadellager
Bei der Auswahl der Nadellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Nadellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Nadellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK12/12
NK15/12
NK25/16
NKI30/30
NKI45/35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenring Gewicht
(g)

8.83 €

1 4 Arbeitstage Ohne Innenring11.0

2.60 €

1 4 Arbeitstage Ohne Innenring18.0

13.51 €

1 4 Arbeitstage Ohne Innenring33.0

11.37 €

1 4 Arbeitstage Mit Innenring165.0

20.17 €

1 4 Arbeitstage Mit Innenring322.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Stahl
Abstand Normale lichte Höhe Schmierung Groove mit Form des Loches(en) Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 100 °C.

Technischer Support