Schrägkugellager / BECBY Serie / einreihig / CN / P5 / Kontaktwinkel 40° / leichtes Spiel in O-/X-Anordnung

Schrägkugellager / BECBY Serie / einreihig / CN / P5 / Kontaktwinkel 40° / leichtes Spiel in O-/X-Anordnung
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Schrägkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7214 BECBY
7218 BECBY
7304 BECBY
7306 BECBY
7314 BECBY
7317 BECBY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

186.29 €

1 4 Arbeitstage 73165766500621105.0

391.63 €

1 17 Arbeitstage 73165766501782336.0

66.17 €

1 17 Arbeitstage 7316576650468150.0

85.07 €

1 17 Arbeitstage 7316576650505331.0

251.77 €

1 4 Arbeitstage 73165766345362666.0

434.63 €

1 4 Arbeitstage 73165766508954594.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Anordnung Lagerpaar mit einem geringen lichte Höhe in O- und X-Arrangem Käfig Brass cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 40 degrees Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support