Nadelrollen- / Schrägkugellager

Nadelrollen- / Schrägkugellager
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Nadel-Schrägkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Nadel-Schrägkugellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Weitere Arten und Dimensionen finden Sie in der Kategorie [Nadel-Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NKIB5907

Teilenummer
NKIB5907
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.09 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Käfig Stahl Betriebsrichtung Lager in doppelter Richtung Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 247.0

Sie befinden sich auf der Seite für Nadelrollen- / Schrägkugellager, die Teilenummer ist NKIB5907.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NKIB5907.

Technischer Support