Schrägkugellager / 7222 BEGAF, BEGAF Serie / einreihig / CN / P5 / Kontaktwinkel 40° / leichte Vorspannung in O-/X-Anordnung

Schrägkugellager / 7222 BEGAF, BEGAF Serie / einreihig / CN / P5 / Kontaktwinkel 40° / leichte Vorspannung in O-/X-Anordnung
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7222 BEGAF

Teilenummer
7222 BEGAF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

662.41 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Anordnung Bearing pair with light preload in O- and X-arrangement Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 40 degrees EAN 7316570454383
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C. Gewicht(g) 4904.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 7222 BEGAF, BEGAF Serie / einreihig / CN / P5 / Kontaktwinkel 40° / leichte Vorspannung in O-/X-Anordnung, die Teilenummer ist 7222 BEGAF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7222 BEGAF.

Technischer Support