Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30203 |
32004 |
32006 |
32015 |
32020 |
32206 |
AS100135 |
AS160200 |
AS1730 |
AS3047 |
AS4060 |
AXK1024 |
AXK1730 |
AXK7095 |
HK1410 |
HK2522 |
NA4911 |
NKI20/20 |
NKI28/30 |
NKI40/30 |
NKIB5912 |
NUTR2052 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Innerer/äußerer Ring, Material | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Lagerkugeln, Material | Anordnung | Axiale Führung | Käfig | Abstand | Innenring | Form des Loches | Schmierung | Betriebsrichtung | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | Normalausführung | - | Stahl | - | - | - | - | - | - | Vollständige Rolle | - | -30 bis + 120 °C. | 70.0 | ||
4.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | Normalausführung | - | Stahl | - | - | - | - | - | - | Vollständige Rolle | - | -30 bis + 120 °C. | 108.0 | ||
8.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | Normalausführung | - | Stahl | - | - | - | - | - | - | Vollständige Rolle | - | -30 bis + 120 °C. | 180.0 | ||
23.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | Normalausführung | - | Stahl | - | - | - | - | - | - | Vollständige Rolle | - | -30 bis + 120 °C. | 915.0 | ||
60.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | Normalausführung | - | Stahl | - | - | - | - | - | - | Vollständige Rolle | - | -30 bis + 120 °C. | 1941.0 | ||
17.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | Normalausführung | - | Stahl | - | - | - | - | - | - | Vollständige Rolle | - | -30 bis + 120 °C. | 302.0 | ||
4.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.0 | ||
6.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.0 | ||
0.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | ||
1.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | Stahl | - | - | Stahl | - | - | Stahl | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | - | Axial - Nadelrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 3.0 | ||
0.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | Stahl | - | - | Stahl | - | - | Stahl | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | - | Axial - Nadelrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 2.0 | ||
3.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | - | Stahl | - | - | Stahl | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | - | Axial - Nadelrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 45.0 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Eine Bahn | - | - | - | Stahl | - | - | Ohne Schmiernut | - | - | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 140 °C. | 8.0 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Eine Bahn | - | - | - | Stahl | - | - | Ohne Schmiernut | - | - | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 140 °C. | 47.0 | ||
20.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | - | - | Stahl | Normale lichte Höhe | Mit Innenring | - | Groove mit Form des Loches(en) | - | - | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 100 °C. | 406.0 | ||
20.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | - | - | Stahl | Normale lichte Höhe | Mit Innenring | - | Groove mit Form des Loches(en) | - | - | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 100 °C. | 61.0 | ||
9.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | - | - | Stahl | Normale lichte Höhe | Mit Innenring | - | Groove mit Form des Loches(en) | - | - | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 100 °C. | 150.0 | ||
16.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | - | - | Stahl | Normale lichte Höhe | Mit Innenring | - | Groove mit Form des Loches(en) | - | - | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 100 °C. | 216.0 | ||
68.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | - | - | Stahl | - | - | - | - | Lager in doppelter Richtung | - | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 120 °C. | 595.0 | ||
57.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | - | Stahl | - | Mit axialer Führung | Keiner. volles Komplementlager | - | - | - | - | - | Sphärische Außenfläche | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 120 °C. | 321.0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Innerer/äußerer Ring, Material
Präzision (JIS)
Anzahl der Laufringzeilen
Lagerkugeln, Material
Anordnung
Axiale Führung
Käfig
Abstand
Innenring
Form des Loches
Schmierung
Betriebsrichtung
Äußerer Ring
Produktauswahl
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften