Schrägkugellager / BEGAM Serie / einreihig / CN / P5 / Kontaktwinkel 40° / leichte Vorspannung in O-/X-Anordnung

Schrägkugellager / BEGAM Serie / einreihig / CN / P5 / Kontaktwinkel 40° / leichte Vorspannung in O-/X-Anordnung
Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7212 BEGAM
7214 BEGAM
7216 BEGAM
7310 BEGAM
7311 BEGAM
7312 BEGAM
7313 BEGAM
7320 BEGAM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

228.75 €

1 4 Arbeitstage 7316577648945846.0

242.62 €

1 4 Arbeitstage 73165776120071172.0

314.58 €

1 4 Arbeitstage 73165771498931580.0

173.43 €

1 17 Arbeitstage 73165776112841158.0

204.38 €

1 17 Arbeitstage 73165776546321494.0

208.86 €

1 4 Arbeitstage 73165776486241916.0

244.40 €

1 4 Arbeitstage 73165771507762362.0

1,115.80 €

1 17 Arbeitstage 73165771513398003.9995

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Anordnung Bearing pair with light preload in O- and X-arrangement Käfig Brass cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 40 degrees Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support